Honeywell Fire Iberia

Honeywell Fire está diseñando el futuro de la seguridad contra incendios. Nuestros sistemas de seguridad contra incendios llevan más de 100 años protegiendo a las personas. La innovación de nuestras soluciones está transformando la forma de diseñar, instalar, supervisar y mantener los sistemas de seguridad contra incendios. Al poner la conectividad, la visibilidad y la inteligencia en el centro de todo lo que hacemos, conseguimos que los edificios sean más seguros, reducimos los riesgos y salvamos vidas.

Connected Life Safety Services (CLSS)

¿Y si pudieras transformar la forma de diseñar, poner en marcha, supervisar y mantener los sistemas contra incendios con una sola aplicación?

Conoce nuestras novedades a través de vídeos informativos y documentos adicionales:

  • Notifier INSPIRE - E10/E15

    La central alarmas contra incendios INSPIRE es un sistema modular, fácil de usar y conectable en red. Disponible en carcasas de 10U y 15U.

    VIDEO - COMING SOON
  • FAAST FLEX

    El detector FAAST FLEX proporciona cobertura a una amplia variedad tamaños y diseños de aplicaciones. Utiliza tecnología avanzada de detección de humo por...

    VIDEO - COMING SOON
  • Altavoces DAS Audio

    VIDEO - COMING SOON
  • Li-Ion Tamer

    VIDEO - COMING SOON
  • SELF-TEST

    VIDEO - COMING SOON
  • Honeywell Morley-IAS Max Fire Alarm System

    VIDEO - COMING SOON
  • Hoja técnica Morley-IAS Max

  • Li-Ion Tamer

    Prevenir los incendios de baterías de iones de litio en los centros de datos

  • NOTIFIER-INSPIRE-E-Datasheet