À la tête d’une révolution muséale numérique
Leading a Digital Museum Revolution
Accueillant plus de 900 000 visiteurs par an, le musée du mémorial de guerre d’Auckland est l’une des attractions touristiques artificielles les plus populaires de Nouvelle-Zélande et l’un des bâtiments préférés. Fondée en 1929, cette installation de haut niveau comprend un monument commémoratif de guerre, une bibliothèque patrimoniale, un éventail d’objets maoris et du Pacifique, et attire des expositions d’importance internationale et fournit des services éducatifs à plus de 60 000 écoliers chaque année.
S’aligner sur la stratégie future des musées – un plan stratégique et d’investissement en immobilisations de haut niveau qui oriente un processus de changement transformationnel au Auckland War Memorial Museum, Honeywell Connected Services tire parti de la connectivité des bâtiments pour améliorer les opérations des installations et l’expérience du visiteur pour créer un environnement d’exposition et d’entreposage optimal pour les artefacts inestimables.
LES BESOINS
- Transformer l’installation en un musée numérique mondial 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
- Augmenter la fréquentation sur site de 55 % d’ici 2032
- Améliorer le confort des visiteurs
- Réduire les coûts opérationnels permanents du musée
- Identification et rectification plus rapides des problèmes
- Température optimale pour l’exposition et le stockage d’objets inestimables
LA SOLUTION
Suite à la mise en œuvre d’une solution intégrée de gestion des bâtiments et d’une stratégie de contrôle pour aborder l’efficacité énergétique, Honeywell a connecté le musée à Connected Services. Connected Services est un portefeuille de technologies exploitant les technologies de l’Internet des objets et les applications cloud et la connectivité des bâtiments, afin d’améliorer les opérations des installations et l’expérience des visiteurs.
- Digitized Maintenance, une suite intelligente de services qui utilisent des données et des analyses en temps réel pour aider à concentrer les activités de maintenance sur l’optimisation des bâtiments.
- L’application mobile Pulse connecte les gestionnaires d’installations, les superviseurs et le personnel d’ingénierie aux bâtiments et à l’équipement qu’ils contiennent et permet un suivi des performances en temps réel pour s’assurer que les bâtiments continuent de fonctionner de manière optimale.
LES AVANTAGES
En connectant le Auckland War Memorial Museum aux services connectés, le musée a obtenu une plus grande transparence sur les performances du bâtiment, le confort des occupants et l’efficacité de la maintenance du service.
- Les tableaux de bord de performance de confort et de zones de confort hors de portée offrent aux opérateurs de bâtiments la transparence nécessaire pour atteindre des températures optimales pour l’écran et l’entreposage constant d’artefacts inestimables, réduisant ainsi le risque de dommages aux artefacts et aux œuvres d’art.
- Environnement de service prédictif avec identification et correction plus rapides des problèmes.
- La transparence de l’efficacité du service initie tous les problèmes de service via un flux de travail automatisé; Les notifications basées sur les applications favorisent la résolution rapide des problèmes et s’intègrent aux rapports et aux tableaux de bord.
- Le système de gestion des bâtiments actuel et pris en charge permet une flexibilité à long terme, une efficacité opérationnelle et une réduction des risques grâce aux protocoles de systèmes ouverts.
- L’application mobile Pulse fournit un flux de travail collaboratif pour une identification et une correction plus rapides des problèmes. La fonction de commentaire de l’application aide les parties prenantes à communiquer et à collaborer plus efficacement, en divulguant les tâches individuelles sans chevauchement ni mauvaise communication. Il s’agit d’une avancée significative par rapport au flux de travail papier précédent.
Doté des services connectés Honeywell, le musée Auckland WarMemorial peut à l’avenir extraire plus de la valeur des données de performance du bâtiment, permettre leur stratégie du futur musée, y compris la réduction de la consommation d’énergie, l’optimisation du flux de visiteurs et prolonger le cycle de vie de son usine mécanique critique et plus encore.
Faites en sorte que votre portefeuille se démarque des autres.
Quels que soient vos objectifs, nous pouvons vous aider à les atteindre.