GNL intégré : aide à simplifier les opérations

Une technologie de GNL novatrice conçue pour améliorer les résultats et réduire les risques

hon-industry-lng-bg-natural-gas.jpg
hon-aerial-lng-carrier-ship-marine-terminal-1643324760.jpg

Une technologie de GNL novatrice conçue pour améliorer les résultats et réduire les risques

Solutions GNL intégrées tout au long de la chaîne de valeur

Les  offres de GNL de Honeywell soutiennent les étapes clés de la chaîne de valeur du GNL, y compris le prétraitement, la liquéfaction, la récupération des liquides de gaz naturel (LGN), l’expédition, la regazéification, les pipelines, les usines évolutives et les solutions numériques. Nous aidons à soutenir des opérations fiables et sûres, avec des avantages clés :

  • Soutenir la bancabilité : nos technologies et services intégrés de GNL sont conçus pour aider à gérer les risques et la complexité du projet.
  • Efficacité de l’usine : Les technologies augmentées contribuent à améliorer l’efficacité opérationnelle, la sécurité et la fiabilité.
  • Simplification : nos solutions intégrées peuvent fournir un point de responsabilité unique et aider à soutenir une exécution coordonnée.
  • Axé sur les experts : nos solutions s’appuient sur des décennies d’expertise technique pour aider à soutenir l’exploitation efficace des usines.

Protection avant traitement

Aidez à protéger l’équipement de processus essentiel, à soutenir la fiabilité et à améliorer le temps de disponibilité grâce à des solutions d’élimination des contaminants. Utilisez des pompes et des compresseurs conçus pour des conditions de fonctionnement exigeantes.

Honeywell offre des solutions pour les processus de prétraitement et de liquéfaction du GNL, notamment :

 

  • Élimination du mercure, des gaz acides et des hydrocarbures lourds
  • Pompes centrifuges à entraînement magnétique sans joint pour la circulation des amines dans les procédés de traitement des gaz
  • Compresseurs de précision conçus pour prendre en charge les unités de déshydratation à tamis moléculaire pour le séchage des gaz

Solutions de liquéfaction du GNL

La liquéfaction du GNL de Honeywell combine des technologies et une conception modulaire flexible afin d’améliorer la fiabilité, de maîtriser les coûts et de favoriser le respect des échéanciers des projets. Obtenez des solutions de liquéfaction du GNL personnalisables, notamment :

 

  • Échangeurs de chaleur à serpentin
  • Systèmes de gaz naturel liquéfié flottants (GNLF)
  • Technologie modulaire de GNL fabriquée en usine pour une vaste gamme de tailles d’installations
  • Capacités évolutives pour les grandes usines de GNL

Automatisation et solutions numérique

Les solutions d’automatisation et de numérisation de Honeywell pour les procédés de GNL offrent aux exploitants des analyses prédictives, une automatisation intelligente et des outils évolutifs afin de favoriser l’efficacité et la fiabilité au fil du temps. Favorisez la souplesse et un contrôle centralisé grâce à :

 

  • Une plateforme numérique unifiée pour une surveillance en temps quasi réel

  • Analyse prédictive

  • Simulateurs de formation haute fidélité

  • Automatisation intégrée

  • Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics
    Oil Crude Gas Tanker Ship. LPG at Tanker Bay Petroleum Chemical or Methane freighter export import transportation and logistics

    Une demande appelée à doubler en vingt ans

    La demande de GNL a quadruplé au cours des 20 dernières années et devrait doubler au cours des deux prochaines décennies.

  • Augmentation de 40 %

    Les nouveaux projets de liquéfaction devraient entraîner une augmentation de 40 % de la capacité mondiale de production de GNL au cours des quatre prochaines années.

  • 130+millions de tonnes 

    Selon les prévisions actuelles de capacité de production de GNL, un déficit de capacité nette de 130+millions de tonnes par année est prévu d’ici 2040 pour répondre à la demande mondiale.

Frequently Asked Questions

Un prétraitement efficace du gaz peut améliorer l’efficacité opérationnelle des usines de GNL en éliminant les contaminants nocifs en amont de la liquéfaction. Cette approche permet aux usines de fonctionner avec moins de perturbations de procédés et des intervalles plus longs entre les arrêts. Il peut améliorer la disponibilité, réduire les temps d’arrêt et réduire les dépenses opérationnelles tout en maintenant des spécifications de produits rigoureuses et en protégeant le précieux capital de production.

Integrating multiple LNG assets into a common, central workspace enables coordinated operations, remote collaboration and enhanced performance across plants. Cette approche améliore la fiabilité, simplifie la prise de décision et permet aux opérateurs de tirer parti de l’analyse prédictive pour la maintenance basée sur l’état tout en maintenant la flexibilité dans chaque installation.

La performance des échangeurs de chaleur dans la liquéfaction du GNL dépend de plusieurs facteurs, notamment la conception thermique, le choix des matériaux, la répartition des flux et la prévention de l’encrassement. La technologie avancée des échangeurs de chaleur à serpentins enroulés permet un refroidissement particulièrement efficace lorsqu’elle est combinée à l’automatisation. Les outils numériques contribuent à améliorer à la fois les équipements et les procédés. La réduction des temps d’arrêt grâce à l’analytique contribue également à l’efficacité opérationnelle à long terme.

La technologie de liquéfaction du GNL est le procédé qui consiste à refroidir le gaz naturel à −160 °C (−260 °F) afin de le transformer en liquide pour en faciliter le stockage et le transport. Le choix de la technologie de liquéfaction a une incidence directe sur l’efficacité de l’usine, sa fiabilité, les dépenses d’investissement (CAPEX) du projet, les coûts d’exploitation et le rendement en cargaisons.

 

La technologie de liquéfaction exclusive de Honeywell, appuyée par des échangeurs de chaleur à serpentins enroulés et une conception intégrée des procédés, aide les exploitants à atteindre un débit plus élevé, une consommation d’énergie réduite et une exécution de projet plus rapide.  Elle constitue ainsi un facteur clé de réussite pour les mégaprojets de GNL en développement (greenfield), les projets modulaires de GNL et les projets d’augmentation de capacité.

Façonner ensemble l’avenir du GNL