Détection de monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone (CO) est un intrus invisible qui menace des vies dans presque tous les foyers et envoie 20 000 personnes à l’urgence avec un empoisonnement au CO chaque année. Nos détecteurs de CO câblés avec RealTest utilisent des capteurs électrochimiques pour mesurer les niveaux de monoxyde de carbone et alerter les résidents avec une alarme de signal Temp-4 clignotante, mais ce n’est pas tout. Les détecteurs de monoxyde de carbone connectés au système offrent une protection garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que les résidents soient à la maison ou non. La détection du CO surveillée est idéale pour toute maison et offre une tranquillité d’esprit supplémentaire dans les situations où les enfants, les personnes âgées ou les animaux de compagnie sont à risque.
Sélectionnez une catégorie ci-dessous à explorer.
Les accessoires de détection de monoxyde de carbone (CO) conventionnels de System Sensor comprennent une cellule de CO de remplacement I4 Series, des modules d’interface I4 Series i4 et une plaque murale pour les détecteurs CO1224 Series.
Le détecteur de CO/fumée combiné I4 Series et le module d’interface sont la première solution combinée connectée au système pour les systèmes d’incendie et de sécurité conventionnels. Cela signifie moins de fil, moins de main-d’œuvre et moins de dispositifs sur le mur ou le plafond. De plus, grâce à la surveillance de la centrale de surveillance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et aux technologies de détection les plus fiables et les plus précises, cela signifie les niveaux de protection les plus élevés disponibles.
Les détecteurs de CO CO1224T et CO1224TR connectés au système avec RealTest® fournissent un avertissement précoce d’accumulation dangereuse de CO en utilisant la technologie de détection électrochimique pour mesurer les niveaux de CO dans l’air. Si une quantité dangereuse de CO est détectée, le CO1224T/CO1224TR alertera les résidents en sonnant et en faisant clignoter un signal Temp-4. La protection est garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par une station centrale, que les résidents soient absents de la maison, dorment ou souffrent déjà des effets du CO.
Dans les cas où l’empreinte de l’ancien détecteur doit être couverte, la plaque de remplacement du détecteur de CO CO-PLATE couvre parfaitement le contour de l’ancien détecteur massif. Le CO1224T se monte ensuite sur le CO-PLATE pour un fini net et discret idéal pour les applications commerciales et résidentielles.
Nos détecteurs ponctuels et dispositifs multicritères intelligents à la fine pointe de la technologie font appel à plusieurs capteurs pour analyser les différentes conditions et de détecter une grande variété d’incendies avec une grande précision. Notre détecteur avancé d’incendie/CO multicritères est également une technologie multicapteur qui combine à la fois la détection des incendies multicritères et la détection du monoxyde de carbone (CO) de sécurité des personnes dans un seul dispositif.