Avis audiovisuel (AV)
Les dispositifs de notification AV de System Sensor sont la gamme de dispositifs de notification audiovisuelle (AV) les plus polyvalents, faciles à installer et les plus cohérents de l’industrie. System Sensor simplifie grandement la spécification, la configuration et l’installation de votre projet de notification en fournissant une conception enfichable, une cohérence esthétique et fonctionnelle et des réglages réglables sur le terrain sur toute la gamme. Que ce soit pour les systèmes d’alarme d’incendie, de communication d'urgence , de notification de masse , la signalisation générale, le son directionnel ou les systèmes d’évacuation vocale. System Sensor vous permet d’économiser du temps et de l’argent tout en respectant la plus vaste gamme de codes et d’exigences de notification.
Recherchez les produits de la SÉRIE L dans les sous-catégories suivantes : Accessoires, carillons, carillons stroboscopiques , communication d'urgence, notification de masse, avertisseurs sonores, avertisseurs sonores stroboscopiques, haut-parleurs, haut-parleurs stroboscopiques et stroboscopes.
Si vous connaissez la gamme d’appareils AV SpectrAlert Advance et que vous souhaitez connaître les
équivalents de la série L, consultez la référence croisée Série L/SpectrAlert Advance ici.
Sélectionnez une catégorie ci-dessous à explorer.
Les carillons de System Sensor sont conçus pour émettre un son distinctif qui répond aux exigences de la norme UL 464, qui régit les applications en mode privéservant à alerter les personnes qualifiées des situations d’urgence potentielles afin qu’elles puissent prendre des mesures adéquates. Les dispositifs sont dotés de sélecteurs rotatifs pour sélectionner une multitude de modèles sonores et de réglages de volume, et sont compatibles avec les systèmes de 12 ou 24 volts pour une personnalisation supplémentaire. L’utilisation de la fonction de court-circuitage du ressort pour fournir une rétroaction instantanée permet de s’assurer que le câblage est correctement connecté, en conjonction avec notre conception enfichable, simplifie le processus et réduit le temps d’installation. Les carillons sont également compatibles avec le protocole de synchronisation de System Sensor.
Les carillons stroboscopiques intérieurs de System Sensor ont été conçus pour émettre un son distinctif qui répond aux exigences des normes UL 464 et UL 1638, qui régissent les applications en mode privéservant à alerter les personnes qualifiées des situations d’urgence potentielles afin qu’elles puissent prendre des mesures adéquates. L’utilisation de la fonction de court-circuitage du ressort pour fournir une rétroaction instantanée permet de s’assurer que le câblage est correctement connecté, en conjonction avec notre conception enfichable, simplifie le processus et réduit le temps d’installation. La série L offre 7 réglages de candela sélectionnables sur le terrain pour les modèles muraux et de plafond et un fonctionnement de 12 ou 24 volts dans un seul dispositif, les carillons stroboscopiques maximisent les profits et offrent un haut niveau de personnalisation.
Les avertisseurs sonores de System Sensor augmentent la flexibilité d’application pour les installations intérieures ou extérieures. Conçus pour être entendus dans tout un bâtiment et sur le terrain de la propriété, ils émettent un son strident pour aviser les occupants d’un bâtiment d’évacuer ce dernier. Les installateurs ont la possibilité d’adapter facilement des dispositifs pour que ceux-ci répondent à une vaste gamme d’exigences en matière d’applications en faisant appel à des configurations sonores et à des paramètres de volume qui peuvent être réglés sur place. Compatible avec les systèmes de 12 ou 24 volts. La conception enfichable de la plaque de montage universelle simplifie également l’installation. Les avertisseurs sonores de System Sensor sont homologués UL 464 pour une application en mode public.
Les avertisseurs sonores stroboscopiques de System Sensor sont riches en caractéristiques qui réduisent le temps d’installation et maximisent les profits. Conçus pour être entendus dans tout un bâtiment et sur le terrain de la propriété, ils émettent un son strident pour aviser les occupants d’un bâtiment d’évacuer ce dernier; le stroboscope est conçu pour aviser les personnes avec une déficience auditive. Les caractéristiques comprennent une plaque de montage universelle avec une fonction préliminaire enclenchable pour maintenir le produit en place pour la fixation à vis, 7 réglages de candela sélectionnables sur le terrain pour les dispositifs de montage mural et au plafond, et des sélecteurs rotatifs pour sélectionner les réglages de tonalité et de volume. Compatible avec les systèmes de 12 ou 24 volts. Les avertisseurs sonores stroboscopiques sont homologués UL 1971 et UL 464 pour l’évacuation en mode public.
Les résonateurs à basse fréquence SpectrAlertMD Advance répondent aux nouvelles exigences de basse fréquence (520 Hz) NFPA 72MD 2010/2013 à compter du 1er janvier 2014 pour les espaces ou les gens dorment. Elles comprennent une plaque de montage universelle avec une conception enfichable, deux modèles sonores, un fonctionnement de 24 volts et sont compatibles avec le protocole de synchronisation de System Sensor.
Les stroboscopes, les haut-parleurs et les haut-parleurs stroboscopiques pour tuiles de plafond encastrées de la série L de System Sensor s’installent plus rapidement que les haut-parleurs ou les haut-parleurs stroboscopiques de plafond traditionnels. Le motif neutre de gril en fait une excellente option pour les écoles, les immeubles de bureaux, les commerces de détail, les restaurants et les hôpitaux.
La série L facilite l’installation. Une solution clé en main complète qui élimine le besoin d’un boîtier arrière séparé, d’un anneau d’extension et d’un support de plafond suspendu. Moins de temps passé à travailler au-dessus de la tête, ce qui réduit la fatigue. Plus besoin de perdre du temps à acheminer les fils dans une boîte de jonction bondée pour faire de l’espace pour l’arrière du haut-parleur Assemblage parfait, la première fois, chaque fois. Il n’est pas nécessaire d’ajuster les supports pour obtenir un ajustement serré entre l’appareil et les tuiles de plafond. Processus de câblage simplifié, gain de temps et élimination des défauts de mise à la terre. Courbe d’apprentissage rapide pour les nouveaux installateurs ou la main d'oeuvre estivale prenant en charge les rénovations scolaires.
Les haut-parleurs System Sensor transmettent des messages de manière claire et intelligible qui permettent de respecter les codes, de sauver des vies et de protéger la propriété. Les haut-parleurs intérieurs, extérieurs, muraux et de plafond offrent une conception enfichable qui accélère l’installation et élimine virtuellement les défauts de mise à la terre coûteux. Les options de 12 et 24 volts et l’option de boîtiers simples (non imprimés) rendent un dispositif unique facilement adaptable à une vaste gamme d’applications, ce qui simplifie l’inventaire, les spécifications et l’installation. Les numéros de modèle qui possèdent le suffixe « K » sont homologués pour une utilisation extérieure et sont conformes aux normes NEMA 4X et UL 1480.
En cas d’urgence, les occupants du bâtiment et ceux qui se trouvent sur le terrain doivent comprendre rapidement ce qui se passe et les mesures à prendre. Les haut-parleurs stroboscopiques System Sensor transmettent des messages de manière claire et intelligible et des notifications visuelles qui permettent de respecter les codes, de sauver des vies et de protéger la propriété. De plus, les haut-parleurs stroboscopiques à sortie sélectionnable offrent de nombreuses caractéristiques pour réduire les défauts à la terre et simplifier l’installation. Les interrupteurs rotatifs permettent aux installateurs de sélectionner la tension et l’alimentation, et les 7 réglages de candela sélectionnables sur le terrain pour le montage mural et au plafond conviennent à toutes les applications. La faible distorsion harmonique totale de la gamme de haut-parleurs de la série SP offre une haute fidélité et une sortie sonore élevée, ce qui les rend parfaits pour une utilisation dans les environnements bruyants à haute intensité. La conception enfichable et la plaque de montage universelle offrent une flexibilité supplémentaire
Les stroboscopes de System Sensor, qui sont disponibles pour les variétés intérieures, extérieures, au plafond ou murales pour répondre à une grande variété d’applications, sont idéaux pour avertir les personnes malentendantes lors d’une urgence. Pour une installation pratique, la plaque de montage universelle avec sa fonction d’enclenchement maintient le produit en place pour la fixation de la vis. Les stroboscopes sont dotés de réglages de candela sélectionnables sur le terrain et sont compatibles avec les systèmes de 12 ou 24 volts pour un niveau élevé de personnalisation. Les stroboscopes de System Sensor sont homologués UL 1971 pour l’évacuation en mode public. Des stroboscopes sont disponibles avec ALERT imprimé sur les boîtiers pour les applications SCU/SNM.
Les appareils System Sensor peuvent être adaptés à pratiquement toutes les utilisations par un choix judicieux d'accessoires. Les options de montage permettent de placer nos stroboscopes, haut-parleurs, avertisseurs sonores, carillons et combinaisons de stroboscopes dans les constructions neuves ou existantes en produisant des résultats professionnels.
Nos garnitures appliquées sur le terrain (AGENT, EVAC, ALERT, FIRE, FUEGO, FOGO, Plain) personnalisent n’importe quel dispositif AV ordinaire pour des applications uniques. Utilisées conjointement avec nos lentilles de couleur (ambre, rouge, bleue, verte), elles peuvent transformer n’importe quel stroboscope en SCU, signalisation générale, avertissement météorologique ou dispositif de notification de libération d’agent. Cela signifie que la gamme L-Series vous permet d’étendre facilement votre entreprise sur des marchés au-delà du feu.
Respectent les exigences des systèmes de communication d’urgence (SCU) et des systèmes de notification de masse (SNM) au moyen de vos systèmes d’alarme-incendie et de vos dispositifs audiovisuels SpectrAlertMD Advance et L-Series System Sensor déjà en place.
Nos dispositifs et accessoires pour SCU et SNM proposent la polyvalence et tous les avantages des appareils de notification de système de lutte contre les incendies, dont une apparence commune à la gamme, une conception de type enfichable, une plaque de montage universelle avec ressort de court-circuitage intégré ainsi que des réglages sélectionnables sur place. Les systèmes de communication d’urgence de System Sensor peuvent simplifier grandement la conception, l’installation et l’entretien de vos systèmes de communication d’urgence et de notification de masse, vous permettant ainsi d’de gagner du temps et d’économiser de l’argent tout en satisfaisant aux exigences et du Département de la Défense des États-Unis et de la NFPA (National Fire Protection Association).
Les bases AV sans fil sont destinées à être utilisées avec les appareils de notification AV L-Series de System Sensor pour répondre à une gamme complète d’exigences de notification. La base AV fournit l'alimentation pour les signaux audiovisuels et prend en charge la communication sans fil avec le panneau de commande d'alarme d’incendie (PCAI). L’appareil de notification AV de la gamme L-Series est monté directement sur la base AV sans fil, ce qui permet une flexibilité en matière de couleur, de placement et de sortie de signal.
Les sonneries d'alarme System Sensor produisent une pression sonore élevée pour le signalement d'incendie. Modèles offerts à tension de fonctionnement de 12 V CA ou 24 V CC et en tailles de 15 cm (6 po), 20 cm (8 po) ou 25 cm (10 po).
Les résonateurs et les stroboscopes de résonateur à basse fréquence sont les premiers appareils de notification conformes aux nouvelles exigences en matière de basses fréquences de la norme NFPA 72®2010/2013 en vigueur depuis le 1er janvier 2014 et qui régit tous les espaces commerciaux ainsi que certains lieux de repos résidentiels. Les bases des résonateurs à basse fréquence répondent aux nouvelles exigences de basse fréquence NFPA72MD 2010/2013 ainsi qu’aux nouvelles exigences de basse fréquence en matière de monoxyde de carbone NFPA 720MD 2012 à compter du 1er janvier 2015. Selon des études sur lesquelles se fondent ces exigences, les basses fréquences sont plus efficaces que les hautes pour réveiller les gens en cas d’incendie, y compris ceux aux prises avec de graves problèmes d’audition.
SpectrAlertMD Advance offre une gamme complète de dispositifs pour applications extérieures pouvant être installés sur un mur ou au plafond. Ces dispositifs extérieurs, conçus pour endurer des conditions climatiques difficiles, sont dotés de toutes les fonctions qui permettent de réaliser des économies de temps et d’argent qui caractérisent la gamme SpectrAlertMD Advance, dont le niveau de luminosité réglable sur place, une conception de type enfichable, des cadrans de réglage ainsi que des plaques de montage universelles, et la même consommation de courant sur les appareils montés au mur ou au plafond.
Les haut-parleurs HyperSpike offrent une qualité sonore et une intelligibilité révolutionnaires pour les applications de sécurité incendie et de sécurité des personnes, et leurs conceptions innovantes dépassent les normes les plus élevées dans les marchés de notification militaire et acoustique