Explorer les produits de System Sensor
Produits
Sélectionnez une catégorie ci-dessous pour en savoir plus.
Les dispositifs de notification AV de System Sensor sont l’un des dispositifs de notification audiovisuelle (AV) les plus polyvalents, faciles à installer et les plus cohérents de l’industrie. Voyez comment vous pouvez simplifier les spécifications, la configuration et l’installation de votre projet de notification, ce qui vous permet d’économiser temps et argent.
Contrairement aux systèmes de détection traditionnels, les détecteurs de fumée à faisceau réfléchi sont conçus pour les pièces spacieuses, les aires ouvertes et les hauts plafonds. Puisqu’elles nécessitent l’installation et l’alignement d’un seul dispositif, ces solutions de faisceau optique à une seule extrémité vous permettent de réaliser des économies de temps et d’argent.
Nos détecteurs de CO câblés avec RealTest utilisent des capteurs électrochimiques pour mesurer les niveaux de monoxyde de carbone et une alarme de signal Temp-4 clignotante pour les alertes. Les détecteurs de monoxyde de carbone connectés au système offrent une protection garantie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et offrent la tranquillité d’esprit à tous les occupants.
Les détecteurs de fumée de conduit InnovairFlexMC simplifient grandement la surveillance du système CVC. Une unité peut s’adapter à plusieurs empreintes d’installation pour surmonter les contraintes de montage, tandis que les tubes d’échantillonnage enfichables sans outil accélèrent et simplifient l’installation. Facile à ajuster à n’importe quelle application, InnovairFlex est livré avec des indicateurs d’état, des fonctions de test prêtes à accéder et une station d’essai à distance qui simplifie les tests et l’entretien.
La gamme de détecteurs localisés de System Sensor couvre une vaste gamme de besoins dans les applications commerciales ou résidentielles. Nous offrons des produits conventionnels et intelligents pour la détection de la fumée, de la chaleur, du feu et du CO, ainsi que des détecteurs intelligents et 2 en 1 qui répondent à tous vos besoins en matière de détection des risques d’incendie et de sécurité.
Les relais conventionnels multitension de System Sensor sont utilisés pour les applications de commutation à courant élevé telles que les commandes d’ensemble d’amortisseur et de ventilateur, les commandes de porte, les commandes d’unité de traitement d’air et d’autres types d’interface de système. Consultez la liste pour trouver un relais pour votre système d’alarme incendie ou de notification d’incendie spécifique.
Les modules intelligents et conventionnels de System Sensor sont conçus pour vous aider à répondre à un large éventail d’exigences d’applications. Consultez la liste pour localiser un module de commande pour votre système d’alarme incendie particulier.
Produits présentés
Tuile pour plafond de série L
Les haut-parleurs, stroboscopes et haut-parleurs stroboscopiques encastrés en tuile de plafond offrent une solution clé en main complète qui offre une installation plus propre et plus rapide, des coûts de main-d’œuvre réduits et un risque plus faible que les appareils de notification AV traditionnels.
Haut-parleurs longue portée HyperSpike®
Les haut-parleurs HyperSpike offrent une qualité sonore et une intelligibilité révolutionnaires pour les applications de sécurité incendie et de sécurité des personnes, et leurs conceptions innovantes dépassent les normes les plus élevées dans les marchés de notification militaire et acoustique.