La bonne détection pour toutes les applications – RAPIDITÉ, STABILITÉ ET FIABILITÉ

Les systèmes d’alarme-incendie intelligents de la série ONYX de NOTIFIER réagissent rapidement aux signatures d’incendies naissants avec une précision inégalée. En même temps, ils réduisent les fausses alarmes de manière significative. Tout cela est rendu possible par la technologie de détection avancée ONYX de NOTIFIER qui maximise la rapidité, la stabilité et la fiabilité.

La détection évoluée ONYX est composée de deux principaux éléments : un ensemble d’algorithmes logiciels complexes que l’on retrouve dans tous les panneaux d’alarme-incendie de la série ONYX et une suite de détecteurs perfectionnés spécialisés. Lorsqu’ils sont utilisés ensemble, ces éléments étendent les capacités de détection intelligente d’ONYX bien au-delà de la détection de la fumée et du gaz de type ponctuel. Des applications critiques pour la mission lorsque même une trace de fumée non détectée est inacceptable aux environnements où la présence de poussière, d’humidité ou de fumée artificielle, la technologie ONYX Intelligent Sensing est la réponse.

Limitez les fausses alarmes – la détection collaborative analyse les mesures de plusieurs appareils

La technologie de détection collaborative de NOTIFIER évalue les mesures de jusqu’à trois détecteurs de fumée adjacents afin de vérifier la répartition uniforme de la fumée, ce qui donne une indication concrète qu’un incendie s’est déclaré. D’après les données des capteurs, le panneau peut alors rapidement établir la différence entre un incendie réel et une fausse alarme.

Adaptez la sensibilité des détecteurs à l’environnement, le jour et la nuit

La détection évoluée ONYX offre neuf niveaux de préalerte de détection et de sensibilité. Cela permet aux utilisateurs d’optimiser la sensibilité de chaque détecteur selon son environnement immédiat. Les niveaux de sensibilité sont programmables afin d’alterner automatiquement entre le jour et la nuit en fonction des changements d’occupation.

Détection de fumée par aspiration – un avertissement précoce dans les environnements posant des difficultés

Les solutions de détection de fumée par aspiration (DFA) offrent un avertissement précoce de risque d’incendie. La DFA permet d’analyser une alarme et de prendre les mesures nécessaires en temps opportun afin d’éviter des blessures, des dégâts matériels ou une interruption des activités. Grâce à une vaste gamme de degrés de sensibilité et aux niveaux d’avertissement multiples, même les plus infimes quantités de fumée peuvent être détectées avant qu’un incendie n’ait le temps de se propager.

Détection de gaz et de flammes entièrement intégrée

Pratiquement partout où des gens se rassemblent pour travailler ou se détendre, à l’intérieur comme à l’extérieur, il y a un risque d’exposition à des gaz toxiques ou inflammables. Que ce soit une école, un dortoir, un édifice à bureaux, un centre commercial, une piscine, une usine ou un entrepôt, il est important de protéger les personnes et de se conformer aux exigences légales en matière de détection du gaz. Outre la protection des occupants d’un bâtiment, les systèmes de détection du gaz peuvent aussi éviter des interruptions des affaires inopportunes et dispendieuses.