De Universiteit van Manipal

Ontdek hoe Honeywell de Universiteit van Manipal een hoogwaardige beveiligingsoplossing heeft geleverd die voldoet aan de strenge eisen van de universiteit met betrekking tot de beveiliging van en veiligheid op de campus.

Met de Honeywell Smart Card kan de beveiliging van de universiteit worden getransformeerd en wordt de toegang tot gebouwen en fondsen gestroomlijnd. In haar hoedanigheid van toonaangevende aanbieder van hoger onderwijs in India, was de Universiteit van Manipal op zoek naar een oplossing waarmee de beveiliging kon worden verbeterd en tegelijkertijd de toegang tot kritieke informatie zou kunnen worden vergroot. De Smart Card-technologie van Honeywell bood in combinatie met het op Temaline™-oplossingen gebaseerde toegangscontrolesysteem en de op Digital Video Manager gebaseerde CCTV-systemen de zekerheid van een gecentraliseerde beveiligingsoplossing.
Geavanceerde oplossing op het gebied van gecentraliseerde beveiliging
De klant

De Universiteit van Manipal is een toonaangevende aanbieder van hoger onderwijs in India. De Universiteit Manipal, gelegen in Manipal, in de Indiase staat Karnataka, op 62 km van Mangalore, heeft meer dan 21.000 studenten uit meer dan 53 landen. De universiteit heeft campussen in Bangalore, Mangalore, Dubai, Maleisië en Antigua. De Universiteit van Manipal bestaat uit meer dan 21 colleges die verschillende opleidingen aanbieden op het gebied van geneeskunde, tandheelkunde, verpleegkunde, apotheek, biotechnologie, gezondheidswetenschappen, architectuur, techniek, management, gastvrijheid, sieradenontwerp, massacommunicatie en regeneratieve geneeskunde.

De uitdaging

Omdat de Universiteit van Manipal de meest toonaangevende aanbieder van hoger onderwijs in India is die hooggekwalificeerde studenten van over de hele wereld aantrekt, is het waarborgen van de veiligheid van studenten, personeel en gebouwen voor de universiteit uitermate belangrijk. Honeywell was genoodzaakt zich uitdagende doelen te stellen om te kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen van de Universiteit van Manipal met betrekking tot de veiligheid op de campus. Deze doelstellingen waren met name de volgende:

  1. Het stroomlijnen van toegangscontrole en geldautomaten door middel van een Smart Card die voor beide systemen zou kunnen worden gebruikt
  2. Het via LAN centraliseren van de CCTV-bewaking en toegangscontrole over de hele campus en deze toerusten om op dreigingen van buitenaf en wangedrag te kunnen controleren
  3. Het bewaken op en beheersen van de diefstal van persoonlijke bezittingen op de campus
  4. Het verbieden van onbevoegde toegang en het opleggen van beperkingen aan de vrije beweging van studenten in streng beveiligde zones
  5. Het bewaken van selectieve gebieden aan de hand van CCTV-camera’s ter identificatie van incidenten waarbij er een inbreuk wordt gepleegd op de beveiliging
  6. Het beheren van het verkeer van studenten niet alleen in de hostels, maar in de gehele campus
  7. Het beheren van toegangsrechten tot locaties op de campus, zoals de bibliotheek en het sportcomplex
  8. Het beheren van de bewegingen van voertuigen, zowel van en naar de campus als binnen de grenzen ervan
  9. Het ervoor zorgen dat alle nieuwe systemen flexibel genoeg zijn om de toekomstige uitbreiding van de universiteit aan te kunnen

Honeywell kreeg in 2007 het contract toegewezen vanwege zijn uitstekende staat van dienst waar het gaat om hoogwaardige beveiligingsoplossingen voor onderwijsinstellingen en universiteiten over de hele wereld.

De integratiemogelijkheden op het gebied van CCTV en toegangscontrole die de Honeywell Smart Card biedt, in combinatie met zijn combinatie van functionaliteiten en eigen Smart Card-klantenservice, behoren tot de overige redenen waarom de keuze op Honeywell gevallen is.

De oplossing

Rekening houdend met al deze doelstellingen en uitdagingen biedt Honeywell het prestigieuze op Temaline™ (Tema)-oplossingen gebaseerde toegangscontrolesysteem en op Digital Video Manager (DVM) gebaseerde CCTV-systemen aan, op maat gemaakt om aan de specifieke vereisten van de klant te voldoen.

Toegangscontrolesysteem

Tema met EBI (Enterprise Building Integrator) R 310, HID-lezers, tourniquets, slagbomen, biometrische lezers.

CCTV-systeem

Camera’s uit de DVM R 200-, HSDN- en HDC-serie, Honeywell-streamerkaarten

Services

360 graden service met eigen gebouw ingenieur

De maatwerksysteemaanpassing die het belangrijkst is gebleken was het ontwerp en de implementatie van een Smart Card die zowel voor geldautomaten als ten behoeve van de toegangscontrole kon worden gebruikt en speciaal is ontworpen om de beveiliging op de campus verder te versterken, aangezien dat de primaire uitdaging was waar de universiteit zich voor gesteld wist.

Voordelen

Het geavanceerde centrale beveiligingssysteem heeft de universiteit de volgende voordelen opgeleverd:

  • Eén smartcard geprogrammeerd met dubbele functionaliteit voor geldautomaat- en toegangscontrolefuncties. Deze gebruiksvriendelijke kaart biedt gestroomlijnde toegang tot alle universitaire faciliteiten zoals de kantine, de bibliotheek enz.
  • Volledige toegangscontrole in alle kritieke zones op de campus die de beveiliging van de universiteit zelf in staat stelt om onbevoegde toegang te voorkomen
  • Bewaking en beheersing van de bewegingen van studenten op de campus door de universiteit zelf, waardoor de afhankelijkheid van fysiek beveiligingspersoneel en vastlegging van incidenten wordt verminderd
  • 24/7-bewaking van kritieke zones, waaronder hoofdingangen en -uitgangen door middel van CCTV-camera's, ter verbetering van de beveiliging
  • De Universiteit heeft gemerkt dat dankzij het nieuwe bewakingssysteem er sprake is van een duidelijke verbetering van het disciplineniveau van studenten in de wooncomplexen van de universiteit, wat het ontstaan van een cultuur van beter gedrag heeft gestimuleerd
De Universiteit van Manipal is ervan overtuigd de juiste keuze te hebben gemaakt door voor Honeywell te hebben gekozen en is een toonaangevende onderwijsinstelling die het welzijn van studenten, personeel en campusgebouwen voortaan op geavanceerde wijze bevordert. Op grond van de bewezen resultaten heeft de Universiteit de systemen al naar nieuwe campusgebouwen uitgebreid en zal het deze blijven uitbreiden naarmate het complex groeit.