La calidad del aire ayuda a garantizar el éxito escolar.

La vuelta de los estudiantes a la escuela comienza por entornos de aprendizaje más saludables. Nuestros expertos pueden evaluar sus necesidades, actualizar sus sistemas de calefacción, ventilación y refrigeración, y ayudarle a asegurar la financiación necesaria.

Educación

La seguridad escolar, la calidad del aire interior, los costes energéticos y los edificios envejecidos pueden afectar a su entorno de aprendizaje. Le ayudaremos a abordar estas cuestiones de forma asequible, para que el campus sea más sostenible, eficiente desde el punto de vista energético y seguro.

Seguridad avanzada cuando cada segundo y cada vida importan

Para ayudarle a mantener su escuela más segura, aplicaremos tecnologías avanzadas e integradas. La protección abarca desde videovigilancia, alarmas de intrusión y protección perimetral hasta un sistema que puede incluir detección de disparos.  Lo suyo es la docencia. Lo nuestro, la seguridad.

VISITAR NUESTRO SITIO DE SEGURIDAD ESCOLAR

Un plan de estudios para poner en práctica los objetivos de seguridad

La actualización o integración de la infraestructura de su edificio puede convertirse en un tarea abrumadora. Trabajaremos con sus sistemas actuales para responder a necesidades de seguridad y conectividad con las soluciones más eficientes.

Eficiencia asequible.

Los altos costes energéticos y operativos plantean grandes desafíos. Podemos brindarle enfoques eficientes y económicos en materia de energía, sostenibilidad y calidad del aire.

Actualice más gastando menos.

Le mostraremos cómo  puede actualizar los edificios de mantenimiento diferido de forma asequible. Nuestra tecnología le ayuda a reducir los costes energéticos y su huella de carbono.

Aprenda a solicitar subvenciones.

Mejore su entorno de aprendizaje sin que su presupuesto operativo se vea afectado. Podemos ayudarle a solicitar subvenciones para asegurarse la financiación.

Soluciones personalizadas para su campus.

Confíe en nuestra amplia experiencia técnica para guiarle a través de las actualizaciones de infraestructura, planes de eficiencia energética y opciones de financiación, y convertir los edificios en recursos integrados.

Los ciberladrones están al acecho.

Cuando creamos una solución para su escuela, tenemos muy en cuenta la ciberseguridad. Este aspecto se integra en prácticamente cada proceso que desarrollamos, en cada producto que creamos y en cada componente de software que desplegamos. La amenaza es muy real. Le ayudaremos a anticiparse.

Las crisis se presentan sin avisar. Pero pueden enviarse alertas con igual rapidez.

Cuando se produce una crisis, Instant Alert Plus entra en acción, con notificaciones dirigidas a los padres, los profesores y el personal por teléfono, correo electrónico o mensaje de texto. Una gestión adecuada del riesgo infunde confianza en su escuela.

Vigile cada centímetro de su campus.

Contar con una vista única del campus es fundamental cuando crece la presión de reforzar la seguridad. Nuestros sistemas de videovigilancia utilizan datos para ayudar a detectar amenazas antes de que afecten a su entorno.

Reciba alertas de incendio e instrucciones de seguridad.

Nuestros sistemas escalables de supervisión de alarmas contra incendios, utilizados en millones de edificios, permiten informar a los estudiantes y al personal de que hay fuego en las instalaciones, y emiten mensajes de emergencia para una evacuación más ordenada.

Haga que los edificios de su campus ahorren energía.

Le ayudaremos a optimizar el consumo energético, controlar la iluminación y predecir cuándo se precisarán tareas de mantenimiento. El dinero ahorrado en energía puede destinarse a lo que más importa: educar a los estudiantes.

Contenido relacionado

Un distrito de Nueva York adopta sistemas contra incendios que nunca se verán desbordados.

Descubra lo que sucedió cuando el distrito neoyorquino de Greece pasó de tener sistemas contra incendios ineficaces a una solución normalizada y eficiente. (Todos salieron ganando). 

Una escuela universitaria de arte integra un sistema de control de acceso para proteger a 18 000 estudiantes.

Descubra cómo la integración de un sistema de gestión de la seguridad aumentó la flexibilidad y el control en un campus urbano en expansión.

La Universidad de Warwick reduce los costes —y los delitos— con una solución LED.

Las luminarias LED y los controles de iluminación de Honeywell Ex-Or se tradujeron en un ahorro anual de más de 10 000 GBP por aparcamiento y en una mayor seguridad. Descubra cómo.

El compromiso del Coe College con la conservación se amortizó con creces.

Cuando identificamos la necesidad del Coe de 18 millones de USD en mejoras de campus, descubrimos soluciones y financiación que redujeron los costes de energía en un 20 %. 

Sin policía urbana, las escuelas rurales crearon su propias fuerzas de seguridad.

Nuestra tecnología avanzada ayudó a las escuelas de Penn Valley a mejorar su sistema de videovigilancia y capacidad de respuesta ante alertas de intrusos y robos. Descubra cómo.

La universidad más grande de EE. UU. utiliza sistemas de voz para informar de la presencia de fuego y CO2. 

Descubra cómo la Universidad de Florida Central mejoró la detección de humo, fuego y gases, y sustituyó las alarmas por la comunicación por voz.

Hable con un experto en educación. 

Nuestro equipo de expertos en educación está a su disposición para ayudarle a mejorar la seguridad y la integración. Rellene el formulario y nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.