Seguridad del pulsador
Este sitio ofrece información sobre un problema que puede afectar al funcionamiento normal de los pulsadores de alarmas contra incendios de la serie BG-10. Proporciona orientación sobre la reparación y sustitución de estos dispositivos. Debido al promedio de antigüedad de los pulsadores afectados, se recomienda encarecidamente que se reemplacen todos los dispositivos.
Acerca del pulsador BG-10
Honeywell Fire Systems ha identificado un problema que podría afectar al funcionamiento normal de los pulsadores de la serie BG-10 fabricados entre 1992 y 2010. La mayoría se fabricaron entre 1992 y 2000. Estos pulsadores se distribuyeron bajo varias marcas, como ADT, Fire-Lite Alarms, Johnson Control Inc. y NOTIFIER.
¿Cuál fue el problema?
Con el tiempo, el sello instalado alrededor del interruptor de alarma podría deteriorarse, evitando que el interruptor haga sonar una alarma cuando se active el pulsador. Si bien las pruebas anuales que requiere la NFPA 72 ayudarán a identificar el funcionamiento anormal del pulsador, Honeywell Fire Systems desea concienciar y ayudar a los usuarios a determinar las mejores medidas inmediatas de manera oportuna.
Tabla de sustituciones recomendadas por marca
| Serie BG-10 | Serie BG-12 |
| ADT-BG-10LX: Doble acción direccionable, bloqueo con llave | ADT-BG-12LX: Doble acción direccionable, bloqueo con llave |
| ADT-BGX-101L: Doble acción direccionable, bloqueo con llave | ADT-NBG-12LX: Doble acción direccionable, bloqueo con llave |
| ADT-BG-10: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal | ADT-BG-12L: Doble acción convencional, bloqueo con llave |
| ADT-BG-10L: Doble acción convencional, bloqueo con llave | ADT-BG-12L: Doble acción convencional, bloqueo con llave |
| Serie BG-10 | Serie BG-12 |
| BG-10LX: Doble acción direccionable, bloqueo con llave | BG-12LX: Doble acción direccionable, bloqueo con llave |
| ARA-10: Liberación convencional de agente de doble acción con interruptor de cancelación, LED de liberación y normales, bloqueo hexagonal | BG-12LRA: Liberación convencional de agente de doble acción con interruptor de cancelación, LED de liberación y normales, bloqueo con llave |
| BG-10: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal | BG-12: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal |
| BG-10A: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal, con contactos anunciadores | BG-12LA: Doble acción convencional, bloqueo con llave, con contactos anunciadores |
| BG-10T: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal, con función de prueba de llave | Sin sustitución directa. Recomendar BG-12 |
| BG-10P: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal, con opción de preseñalización | BG-12LPS: Doble acción convencional, cerradura con llave, con opción de preseñalización |
| BG-10L: Doble acción convencional, bloqueo con llave | BG-12L: Doble acción convencional, bloqueo con llave |
| BG-10LA: Doble acción convencional, bloqueo con llave, con contactos auxiliares | BG-12LA: Doble acción convencional, bloqueo con llave, con contactos auxiliares |
| BG-10WP: Doble acción convencional, aplicaciones para exteriores | BG-12LOB: Doble acción convencional, aplicaciones para exteriores |
| BG-10SP: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal, español | BG-12LSP: Doble acción convencional, bloqueo con llave, español |
| Serie BG-10 | Serie BG-12 |
| JBG-10L: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal | JBG-12L: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal |
| JBGX-101L: Doble acción direccionable, bloqueo con llave | JBG-12LX: Doble acción direccionable, bloqueo con llave |
| Serie BG-10 | Serie BG-12 |
| BGX-101L: Doble acción direccionable, bloqueo con llave | NBG-12LX: Doble acción direccionable, bloqueo con llave |
| NAR-10: Liberación de agente de doble acción convencional, bloqueo hexagonal | NBG-12LR: Liberación de agente de doble acción convencional. Bloqueo con llave |
| N-ARA-10: Liberación convencional de agente de doble acción con interruptor de cancelación, LED de liberación y normales, bloqueo hexagonal | NBG-12LRA: Liberación convencional de agente de doble acción con interruptor de cancelación, LED de liberación y normales, bloqueo con llave |
| NBG-10: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal | NBG-12: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal |
| NBG-10A: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal, con contactos anunciadores | NBG-12LA: Doble acción convencional, bloqueo con llave, con contactos anunciadores |
| NBG-10T: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal, con función de prueba de llave | Sin sustitución directa. Recomendar NBG-12 |
| NBG-10P: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal, con opción de preseñalización | NBG-12LPS: Doble acción convencional, cerradura con llave, con opción de preseñalización |
| NBG-10L: Doble acción convencional, bloqueo con llave | NBG-12L: Doble acción convencional, bloqueo con llave |
| NBG-10WP: Doble acción convencional, aplicaciones para exteriores | NBG-12LOB: Doble acción convencional, aplicaciones para exteriores |
| NBG-10SP: Doble acción convencional, bloqueo hexagonal, español | NBG-12LSP: Doble acción convencional, bloqueo con llave, español |