Guidare una rivoluzione museale

Leading a Digital Museum Revolution

Accogliendo più di 900.000 visitatori all'anno, l'Auckland War Memorial Museum è una delle attrazioni turistiche artificiali più popolari della Nuova Zelanda e degli edifici preferiti. Fondata nel 1929, questa struttura di alto profilo comprende un monumento ai caduti, una biblioteca del patrimonio, una serie di manufatti Maori e del Pacifico e attrae mostre significative a livello internazionale e fornisce servizi educativi a oltre 60.000 bambini in età scolare ogni anno.

Allinearsi con la Future Museum Strategy – un piano strategico e di investimento di capitale di alto livello che sta guidando un processo di cambiamento trasformazionale presso l'Auckland War Memorial Museum, Honeywell Connected Services sfrutta la connettività degli edifici per migliorare le operazioni delle strutture e l'esperienza dei visitatori per creare un ambiente di visualizzazione e archiviazione ottimale per manufatti inestimabili.

LE ESIGENZE

  • Trasforma la struttura in un museo digitale globale 24 ore su 24, 7 giorni su 7
  • Aumentare le visite in loco del 55% entro il 2032
  • Migliora il comfort dei visitatori
  • Ridurre i costi operativi correnti del museo
  • Identificazione e correzione più rapide dei problemi
  • Temperatura ottimale per l'esposizione e la conservazione di manufatti inestimabili

LA SOLUZIONE
A seguito dell'implementazione di una soluzione integrata di gestione degli edifici e di una strategia di controllo per affrontare l'efficienza energetica, Honeywell ha collegato il museo ai servizi connessi. Connected Services è un portafoglio di tecnologie che sfruttano le tecnologie Internet of Things e le applicazioni cloud e la connettività degli edifici, per migliorare le operazioni delle strutture e le esperienze dei visitatori.

  • Digitized Maintenance, una suite intelligente di servizi che utilizzano dati e analisi in tempo reale per aiutare a focalizzare le attività di manutenzione per ottimizzare gli edifici.
  • L'app mobile Pulse collega i responsabili delle strutture, i supervisori e il personale tecnico agli edifici e alle apparecchiature al loro interno e consente il monitoraggio delle prestazioni in tempo reale per garantire che gli edifici continuino a funzionare in modo ottimale.

I VANTAGGI
Collegando l'Auckland War Memorial Museum con i servizi connessi, il museo ha ottenuto una maggiore trasparenza sulle prestazioni dell'edificio, sul comfort degli occupanti e sull'efficacia della manutenzione del servizio.

  • Le prestazioni di comfort e i cruscotti con zone di comfort fuori gamma consentono agli operatori dell'edificio di ottenere la trasparenza necessaria per raggiungere temperature ottimali per il display e lo stoccaggio di manufatti inestimabili in modo coerente, riducendo il rischio di danni ai manufatti e all'arte.
  • Ambiente di servizio predittivo con identificazione e correzione più rapide dei problemi.
  • La trasparenza dell'efficacia del servizio avvia tutti i problemi di servizio tramite un flusso di lavoro automatizzato; le notifiche basate su app promuovono la risoluzione tempestiva dei problemi e si integrano nei report e nei dashboard.
  • Il sistema di gestione degli edifici attuale e supportato consente flessibilità a lungo termine, efficienza operativa e riduzione dei rischi con protocolli di sistema aperti.
  • L'app mobile Pulse fornisce un flusso di lavoro collaborativo per un'identificazione e una correzione più rapide dei problemi. La funzione di commento all'interno dell'app aiuta le parti interessate a comunicare e collaborare in modo più efficace, divulgando le singole attività senza sovrapposizioni o problemi di comunicazione. Si tratta di un significativo passo avanti rispetto al precedente flusso di lavoro cartaceo.

Grazie ai servizi connessi Honeywell, l'Auckland WarMemorial Museum può in futuro estrarre maggiore valore dai dati sulle prestazioni degli edifici, abilitando la sua strategia museale futura tra cui la riduzione dell'energia, l'ottimizzazione del flusso dei visitatori e l'estensione del ciclo di vita del suo impianto meccanico critico e altro ancora.

Fai in modo che il tuo portafoglio salga sopra il resto.

Qualunque siano i tuoi obiettivi, possiamo aiutarti a raggiungerli.