TECHNICKÁ UNIVERZITA V EINDHOVENU

Technická univerzita v Eindhovenu

Budova Atlas se po inteligentní rekonstrukci ve spolupráci se společností Honeywell stala nejudržitelnějším vzdělávacím objektem na světě

THIJS MEULEN, INOVÁTOR SYSTÉMŮ PRO INTELIGENTNÍ BUDOVY NA TUE:

„Atlas je ikonická budova kampusu, proto jsme ji museli renovovat. Cílem bylo proměnit ji ve zdravou, inspirativní budovu, která bude pohodlná, praktická, tvárná a srozumitelná.“

PŘEHLED
Od svého založení využívá Technická univerzita v Eindhovenu (TUe) vysoce inovativní technologie a neustále investuje do rozvoje udržitelnosti. Budova Atlas, dříve hlavní budova kampusu, byla postavena v 60. letech 20. století.

Bylo zapotřebí několik modernizací, aby byly splněny moderní bezpečnostní požadavky, snížila se spotřeba energie a proběhla přeměna budovy na udržitelné zařízení, které nabízí produktivní vzdělávací prostředí.

Vzhledem k tomu, že těchto cílů lze dosáhnout v průběhu značného množství času, obrátili se představitelé TUe na společnost Honeywell pro dlouhodobé partnerství.

POTŘEBY

  • Řešení pro budovu, která budou splňovat moderní bezpečnostní požadavky.
  • Zachovat stávající fasádu a zároveň splnit specifické požadavky na vzhled.
  • Zvýšit celkovou produktivitu uživatelů.
  • Zajistit nepřetržitý přístup a aktivitu uživatelů v průběhu projektu.
  • O 30 % zefektivnit využití energie do roku 2020 ve srovnání s rokem 2005.
  •  Modernizace klimatizace, vzhledu, světel, kvality vzduchu a akustiky.


PŘÍNOSY

  • Plný soulad s moderními bezpečnostními požadavky a předpisy.
  • Modernizace systémů budovy beze změny stávající fasády.
  • Výrazné zvýšení celkové produktivity všech uživatelů.
  • Nepřetržitý přístup a aktivita uživatelů v průběhu projektu.
  • Modernizace klimatizace, vzhledu, světel, kvality vzduchu a akustiky.


ŘEŠENÍ
V současné době probíhá práce na inovativním kampusu pro rok 2030. Energetické cíle TUe se zaměřují na zajištění toho, aby 50 % kampusu bylo energeticky neutrálních a aby do roku 2020 spotřebovalo o 30 % méně energie než v roce 2005. Celá univerzita prošla třemi generacemi stavebních úprav a každá modernizace přispěla k ještě větší udržitelnosti budov.

Úpravy budovy Atlas byly primárně určeny ke zvýšení produktivity studentů, návštěvníků a zaměstnanců. Budova má otevřené, flexibilní a uzavřené pracovní prostory, které jsou propojeny se stávajícími oblastmi vzdělávání a výzkumu.

Hlavním tématem renovace bylo udržet počet systémů na minimu – tím, že se využije přirozená ventilace a že se nechá do budovy proudit co největší množství denního světla. Toho bylo dosaženo mimo jiné výstavbou „chytré fasády“. Použitím zavěšené fasády bylo možné zachovat stávající fasádní konstrukci a splnit požadavky týkající se vzhledu, denního světla a spotřeby energie. Nová skleněná zavěšená stěna má okna, která lze automaticky otevřít a ovládat samostatně. Tato okna mají trojité zasklení s ochranou proti slunečnímu záření a rolety lze v noci spustit zevnitř. Tím se zajistí, že teplota fasády zůstane v souladu s izolovanou dutinou stěny.

Okna také zajišťují přirozenou výměnu vzduchu prostřednictvím nočního větrání, kdy se v létě vysunou paralelně otevíratelná okna v horních podlažích, aby se do místností dostal čerstvý vzduch. Mechanická okna snižují průvan v budově a odstraňují potřebu mechanické ventilace až do dopoledních hodin. V budoucnu systém také zajistí, že okna nebude možné otevřít při nízkých teplotách nebo za deště.

Tým Honeywell se rozhodl shromáždit pomocí modelu Business Intelligence (BIM) všechna dostupná technická data v cloudu a pak je zpřístupnit představitelům TUe v aplikaci, která by zvýšila komfort v lokalitě a usnadnila regulaci teploty, rezervaci zasedacích místností a další. Budova Atlas je stále živoucí laboratoří se základní strukturou, která umožňuje neustálé úpravy, jež budou optimalizovat systémy po dobu dvaceti let – což zdůrazňuje zaměření univerzity na udržitelnost ve vzdělávání.

Se skóre 96,01 % je budova Atlas na předních místech v seznamu Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) nejudržitelnějších vzdělávacích budov na světě. V důsledku této renovace se emise CO2 budovy snížily přibližně o přibližně 80 % a počet uživatelů se zdvojnásobil. Budova Atlas se stala ikonou udržitelnosti, která poskytuje pohodlné pracovní a vzdělávací prostředí pro studenty, zaměstnance a návštěvníky.

ŘEŠENÍ HONEYWELL NA TECHNICKÉ UNIVERZITĚ V EINDHOVENU, BUDOVA ATLAS

  • HVAC; automatizace budov včetně řídicích jednotek
  • Systém skladování tepelné energie
  • Detekce požárního poplachu u třetích stran
  • Bezpečnostní systémy (EBI, kontrola přístupu, CCTV (DVM), zabezpečovací systémy proti vniknutí a vloupání)
  • Systémy interkomu
  • CCTV s digitální správou videa
  • Smlouvy o energetickém výkonu
  • Zprávy o energii
  • Digitalizovaná údržba
  • Spolupráce – partnerství
  • Servisní smlouvy v celkem 35 budovách závodu
  • Servisní reakce s KPI


DALŠÍ VÝVOJ
Stejným způsobem byla v roce 2021 zrenovována budova Laplace a v roce 2023 budova Gemini. Konečným cílem je, aby byl kampus TUe do roku 2030 z 50 % energeticky neutrální a aby uživatelé mohli plně využívat pohodlí budov TUe.

OCENĚNÍ PRO ATLAS
Budova Atlas získala v roce 2019 certifikát BREEAM Outstanding Sustainability Delivery Certificate.

BUDOVA HELIX
Od vysokých nákladů na energie k vysoce efektivním úsporám

Tým společnosti Honeywell se také podílel na modernizaci budovy Helix, dalšího důležitého zařízení TUe. Jako sídlo katedry chemie, kde probíhá vědecký výzkum, výuka studentů a různé testy, patří Helix mezi budovy s největší spotřebou energie v kampusu. Tým společnosti Honeywell přijal výzvu ke zlepšení udržitelnosti budovy bez narušení jejích nepřetržitých aktivních procesů a v roce 2013 podepsal s TUe smlouvu o energetickém výkonu (EPC). Tato desetiletá smlouva se zaměřuje především na zaručení energetické účinnosti, ověřitelné výsledky, neustálé zlepšování a bezpečnost.

Cílem univerzity bylo v roce 2020 využívat energii o 30 % efektivněji než v roce 2005. V budově Helix spotřebuje velké množství energie systém čištění vzduchu v laboratořích. Ve spolupráci s představiteli TUe společnost Honeywell prozkoumala chytré adaptace,

například vylepšení systému klimatizace a úpravy digestoří. S omezenými prostředky se představitelé TUe rozhodli investovat do udržitelnosti a obrátili se na tým Honeywell Building Solutions, aby jim pomohl dosáhnout hmatatelných a efektivních úspor energie. Díky inteligentnímu přístupu k vybavení bylo v průběhu let dosaženo značných úspor. Zásluhu na tom mělo použití vysokoúčinných filtrů a výměna motorů ve ventilačních a odtahových jednotkách. Opatření na úsporu energie v budově Helix prodloužila životnost vzduchotechnického systému a minimalizovala náklady na údržbu. Díky úsporám mohla TUe také přidat další digestoře, aniž by to vyžadovalo investici do nové vzduchotechniky.

 „Ve společnosti Honeywell jsme našli důvěryhodného partnera, se kterým můžeme transparentně spolupracovat.“ Thijs Meulen, systémový inovátor pro inteligentní budovy na TUe

VÝZNAMNÉ ÚSPORY

  • Překročení záruky o 1,3 % v období let 2015 až 2017
  • Překročení záruky o 1,4 % v roce 2017
  • Úspora nákladů 40 % mezi lety 2015 a 2017 ve srovnání se základním rokem (2012)
  • Úspora nákladů 42,8 % v roce 2017
  • 42% snížení emisí CO2 mezi lety 2015 a 2017 ve srovnání se základním rokem (2012)
  • 42% snížení emisí CO2 v roce 2017

Nechte vaše portfolio vynikat nad ostatní.

Ať si kladete jakékoli cíle, s naší pomocí jich můžete dosáhnout.