California Science Center
Zjistěte více o novém robustním, škálovatelném protipožárním systému, který dokáže účinně snižovat požární a bezpečnostní rizika a zajišťovat bezpečnost milionů návštěvníků.
Vesmírný raketoplán je národní poklad a ochrana před požárem je zcela zásadní. Tony Budrovich, vrchní viceprezident provozu nadace California Science Center Foundation
INFORMACE
V roce 2012 se dostalo středisku California Science Center (CSC) té cti, že se stalo trvalým domovem nově vyřazeného raketoplánu Space Shuttle Endeavour. CSC vybudovalo dočasný pavilon, aby tento národní poklad mohl být okamžitě zpřístupněn široké veřejnosti, zatímco se pro něj budoval trvalý domov. Tento dočasný pavilon byl postaven z plechu a svou velikostí raketoplán Endeavour nejen celý pojmul, ale bylo také ponecháno přibližně 10–20 stop volného prostoru od zakončení obou křídel. Budoucí trvalá budova měla dramaticky rozšířit podlahovou plochu i dopad CSC přidáním 200 000 čtverečních stop pro výstavy, akce a vzdělávací programy. Toto rozšíření mělo být dokončeno do roku 2022.
Stávající budovy CSC už používaly systém UPOZORNĚNÍ. Ten by bylo potřeba dramaticky rozšířit, aby se přizpůsobil 2,4 milionu návštěvníků, které nová trvalá expozice přiláká.
VÝZVA
Hlavní výzvou bylo vybudování systému, který ihned ochrání rozsáhlé kulturní bohatství nevyčíslitelné ceny a jehož protipožární systém půjde později rozšířit, aby pokryl i další rozsáhlé výstavní budovy. Nový protipožární systém musel být robustní, škálovatelný a schopný účinně snižovat požární a bezpečnostní rizika, aby zajistil bezpečí pro miliony návštěvníků a zaměstnanců.
ŘEŠENÍ
Zadání bylo jasné – bylo potřeba využít stávající požární ústřednu NOTIFIER NFS2-3030 v bezpečnostní kanceláři hlavní budovy – rozšířit možnosti digitálních hlasových povelů (DVC), aktualizovat grafický hlásič a nainstalovat další senzory a varovná světla do nových budov. Díky robustnímu rozšíření a komplexnímu přeprogramování tento systém:
- Zajistil okamžité pokrytí dočasného pavilonu pro vesmírný raketoplán
- Využil řešení od společnosti NOTIFIER, které zvládá dramatické škálování při rozšiřování velkých lokalit
- Nabídl „zónované“ digitální hlasové povely pro cílené nouzové reakce a evakuace
- Zabezpečil národní poklad i miliony návštěvníků a zaměstnanců
- Poskytl prvotřídní služby od nejlepších místních distributorů ve své třídě
Rozšíření od jádra robustního systému
CSC navázalo spolupráci se společností Cosco Fire Protection, autorizovaným distributorem NOTIFIER Engineered Systems s cílem navrhnout a nainstalovat rozšíření požárního systému schopného ochránit mimořádně hodnotný Endeavour. Stávající požární ústředna NFS2-3030, umístěná v bezpečnostní kanceláři hlavní budovy, byla navržena jako bezpečnostní centrum muzea. Inteligentní zařízení NFS2-3030 jako největší požární ústředna NOTIFIER podporuje více než 3 000 inteligentních zařízení s až 10 okruhy signálních vedení (SLC). Integruje modularitu pro flexibilní návrhy systémů, což se ukázalo jako klíčové pro zajištění dočasného pavilonu i budoucího plánovaného rozšíření. Grafický hlásič poskytuje vizuální rozvržení událostí, což umožňuje 24hodinovou ochranu. Personál objektu může v případě události snadno lokalizovat aktivované zařízení a rychle iniciovat vhodné protokoly pro záchranu životů.
„Už jsme měli požární panel NOTIFIER NFS2-3030 v hlavní budově California Science Center, která se nachází velmi blízko dočasného pavilonu, takže bylo rozumné instalovat zařízení v pavilonu a napojit ho na hlavní budovu,“ řekl Tony Budrovich, vrchní viceprezident provozu California Science Center Foundation. „Bylo to smysluplné řešení – budovy si podržely určitou úroveň jednotnosti – jeden systém,“ dodal Oswaldo Mercado z inženýrské firmy Arup.
Správná zpráva se zónovými hlasovými povely
Hlavní budova měla nainstalovaný systém digitálních hlasových povelů (DVC), který byl využit. DVC je nejvýkonnější nouzový komunikační systém společnosti NOTIFIER. Je navržený tak, aby komunikoval jednosměrné nebo obousměrné nouzové zprávy jednotlivcům a skupinám. Umožňuje snadné naprogramování osmi jedinečných a simultánních zpráv z každé stanice. Kromě toho lze k oslovení uživatelů v reálném čase použít mikrofon na panelu DVC. Připojení a naprogramování nových varovných světel s reproduktory v pavilonu k panelu DVC umožňuje autorizovaným pracovníkům hlásit oznámení v obou zařízeních nebo v jednotlivých oblastech. Společnost Cosco jednoduše přeprogramovala systém DVC tak, aby obsahoval specifická oznámení potřebná pro dočasný pavilon. Tento „zónový“ přístup umožňuje systému předat správné sdělení správným lidem a ve správný čas, což urychluje evakuaci a minimalizuje šíření paniky.
Lepší situační přehled za minimální cenu
Aby se ušetřilo na materiálu a práci, byly rozšířené součásti systému přidány do stávajícího systému. Byly provedeny aktualizace grafického hlásiče umístěného v hale hlavní budovy, takže nová konstrukce bude zahrnuta do vizuálního rozvržení událostí DVC. Podrobné zprávy o každé události jsou odesílány ze systému NOTIFIER na grafický hlásič, stejně jako na stávající LCD hlásič umístěný v hlídkové stanici. Další oznamovače, záblesky, senzory a související zařízení byly instalovány v ocelových stěnách pavilonu pomocí měděného drátu vedeného potrubím.
„Upravili jsme oznámení tak, aby zahrnovala novou budovu, a díky tomu jsme byli schopni ušetřit prostor i rozvody,“ řekl Clint Jass, senior prodejní inženýr společnosti Cosco Fire Protection.
Zapojením stávajícího systému NOTIFIER vytvořila společnost Cosco robustní, vysoce škálovatelné řešení pro požární a nouzovou komunikaci, které se snadno rozšíří, aby chránilo také budoucí trvalý domov raketoplánu: Air and Space Center Samuela Oschina.