Budínský hrad se nachází ve starém Budíně a je jedním z nejdůležitějších kulturních a turistických center Budapešti. Od roku 1987 je zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO. První kameny královského paláce postaveného v gotickém stylu byly na příkaz krále Bély IV položeny na jaře roku 1247 po vpádu Tatarů. Díky rozšiřování a renovacím v následujících staletích tu dnes najdete známky barokních, renesančních a secesních stylů.
Tři hlavní části starého Budína jsou Budínský hrad, Svatojiřské náměstí a historická obytná část. V hradních budovách se nacházejí muzea, divadla, knihovny, hotely a kostely. Mezi kulturními institucemi patří Széchényiho národní knihovna, Maďarská národní galerie a Budapešťské historické muzeum. Úkolem neziskové společnosti Várgondnokság Kft. je udržovat a rozvíjet historický status nemovitostí v areálu Budínského hradu.
VÝZVA
Dříve instalované IT systémy nedokázaly centrálně zpracovávat a řídit zařízení a instalace provozované v budovách ani poskytovat požadovanou úroveň informací. Data se ukládala v různých databázích izolovaných systémů a registrů a bylo velmi pracné získávat z těchto samostatných databází informace potřebné k údržbě těchto systémů.
ÚKOL
Cílem je jednoduchá a centrální obsluha instalací strojů ve speciálních výstavních prostorách těchto budov. Vzácné kulturní hodnoty, které vyžadují speciální skladování, mají vysoké požadavky na technické systémy: musí být nepřetržitě zajišťována stálá teplota a vlhkost, je vyžadováno speciální osvětlení atd. Některé budovy mají své vlastní technické zázemí (chlazení, vytápění, vzduchotechnika atd.), které musí být v rámci tohoto úkolu také integrovány a centralizovány. Protože v areálu zcela chyběl systém CCTV, bylo nutné ho kompletně instalovat.
Vzhledem k historické povaze komplexu budov bylo nutné provádět montážní práce podle přísných pravidel. V širší oblasti bylo nutné vytvořit síť IT, aby byla zachována správná komunikace. Technické systémy Hradního divadla, Széchényiho národní knihovny, Maďarské národní galerie, Budapešťského historického muzea a chladicí budovy byly integrovány do systému řízení EBI nainstalovaného společností Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
Nezisková společnost Várgondnokság Kft. pověřila společnost Honeywell Szabályozástechnikai Kft. úkolem naplánování, instalace a údržby moderního systému automatizace budov.
ŘEŠENÍ
Dnes funguje moderní systém automatizace budov za zdmi, které nesou stopy mnoha různých stylů. První investice byly provedeny v roce 2000. V roce 2011 byly modernizovány IT systémy a systémy budov (řízení elektřiny, automatizace budov, systém přístupu, alarm proti vloupání, videodohled, požární alarmy atd.) a jsou implementovány pomocí softwarového řešení Honeywell EBI. Do budov byly umístěny ovládací skříňky automatizace. Jsou k nim připojené různé provozy a jejich signály se předávají do stávající IT sítě. Moduly byly integrovány pro zajištění řízení a ovládání různých systémů:
- Enterprise Building Integrator (EBI), verze R410.2 (software)
- Digital Video Manager (DVM) R400.2 (software)
- Systémy CCTV (pevné a mobilní kamery, optika a zařízení kamer)
- Technické řídicí zázemí (chlazení, vytápění, vzduchotechnika)
- Komunikační síť IT (optické a měděné kabely, routery, switche)
- IT závody (servery, pracovní stanice, monitory)
Systém byl připraven v roce 2000 s první verzí softwaru EBI a DVM společnosti Honeywell. Verze byla redundantní jak na úrovni softwaru, tak na úrovni hardwaru. IT infrastrukturu zajišťovaly vysokovýkonné servery a pracovní stanice Dell. S využitím investic, které skončily v roce 2000, byla nainstalována hlavní optická síť, která zajišťuje komunikaci mezi systémy. K této síti jsou připojeny aktivní síťové komponenty v budovách (switche, routery atd.), které mají také systém pro zadávání dat s nepřerušitelným napájením (UPS).
Pro zajištění obecného dohledu nad jednotlivými oblastmi bylo nutné vytvořit systém CCTV, který pomáhá při práci bezpečnostní služby. Na strategicky důležitých místech v areálu byly nainstalovány stacionární a mobilní kamery. Digitalizované obrázky jsou zpracovávány prostřednictvím sítě IT.
V roce 2011 se změnil celý IT park. Společnost Honeywell také nainstalovala nejnovější verzi svého softwaru. Kromě toho byly modernizovány kamery systému CCTV a některá zařízení byla také rozšířena a modernizována v soulad s měnícími se potřebami partnera. Vzhledem k omezeným finančním prostředkům Budínského hradu byla celá obnova systému implementována s podporou společnosti Honeywell v pětiletých fázích instalace ELM, které zahrnují aktualizaci systému v polovině doby provozu a instalaci nejnovějších verzí softwaru na konci cyklu.
VÝSLEDEK:
Řešení instalované společností Honeywell integruje dřívější samostatné systémy a registry Budínského hradu do jediného systému. Integrovaný dohledový systém budovy zajišťuje monitorování celé budovy a energeticky efektivní provoz systému a také rychlou a efektivní reakci. Pokud jde o kulturní hodnoty, instalované bezpečnostní systémy splňují nejvyšší bezpečnostní požadavky.
Nechte vaše portfolio vynikat nad ostatní.
Ať si kladete jakékoli cíle, s naší pomocí jich můžete dosáhnout.